Descripción
Eficiente energéticamente, con tres opciones de montaje diferentes y un diseño elegante en el que el color de la carcasa y el anillo frontal se pueden mezclar y combinar, el Accent Cylinder D65 es un proyector que le garantiza destacar. Con una amplia gama de ángulos de haz y temperaturas de color, esta solución de iluminación es ideal para tiendas de moda, hostelería y entornos residenciales. Al igual que los demás miembros de la familia Accent D65, el Accent Cylinder D65 cuenta con una carcasa impresa en 3D fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares y un disipador fabricado con un 85% de aluminio reciclado. Su diseño circular no sólo es elegante, sino también actualizable, reutilizable, reparable y reciclable, lo que la convierte en una solución de iluminación verdaderamente sostenible.
Especificaciones
Especificaciones
- Amplia paleta de colores y texturas de carcasa: estándar y bajo demanda
- Varias recetas de luz para elegir - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Wide range of beam angles to choose from
- Opción de ópticas colimadoras para un control preciso del haz
- Eficacia hasta 151 lm/w
- Option for CRI80 or CRI90
- Lumens: 1200 - 2700 Lumens
- Diferentes opciones de controladores: no regulable, regulable por interacción (DIA) y regulable por interacción inalámbrica (WIA)
- Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) en la vida útil media: 100.000hrs* a L80 @ 25°C Ta"
Operational & Certifications
IP20 / IK02Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Schematic Light Drawing

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Óptico
Módulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* a L80 @ 25°C Ta* Consulte la hoja de especificaciones para más detalles
Eléctrico
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % a 50 000 horas para una temperatura ambiente de 25 °C.
PSU (No regulable)DIA (DALI InterAct Cableado)WIA (InterAct Inalámbrico)
Sostenibilidad
Todas las piezas impresas se fabrican con al menos un 65% de plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa -> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masaDisipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo.
LED
Placa LED
Reflector de aluminio altamente reflectante / Colimador de PMMA
Descargas
Accent Cylinder D65