Descripción
Accent Wall D65 es un aplique de pared de alta eficiencia energética disponible en 2 variantes: iluminación arriba/abajo o sólo abajo. El aplique Accent Wall D65 forma parte de la familia Accent D65 y presenta una carcasa impresa en 3D fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares y un disipador térmico fabricado con un 85% de aluminio reciclado. Su diseño circular hace que sea actualizable, reutilizable, reparable y reciclable, lo que la convierte en una solución de iluminación sostenible. Además, todas las luminarias de la familia Accent D65 pueden conectarse sin problemas a sistemas inteligentes (por ejemplo, Interact) para facilitar la gestión de la iluminación y ahorrar más energía.
Especificaciones
Especificaciones
- Rica paleta de colores de carcasa y Texturas - Estándar
- Montaje en pared con controlador interno
- Opción de luz arriba/abajo O luz abajo
- Varias recetas de luz para elegir - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Amplia gama de ángulos de haz a elegir
- Eficacia de hasta 130 lm/w
- Opción CRI80 o CRI90
- Lumens: 800 - 2400 Lumens
- Diferentes opciones de controladores: no regulable, regulable por interacción (DIA) y regulable por interacción inalámbrica (WIA)
- Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana: 100.000 h* a L80 @ 25°C Ta"
Operativo
IP20 / IK02Clase eléctrica II
10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 años
Dibujo esquemático de la luz

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Óptico
Módulo LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* a L80 @ 25°C Ta* Consulte la hoja de especificaciones para más detalles
Eléctrico
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% a 50.000 horas para Tambient 25°C
PSU (No regulable)DIA (DALI InterAct Cableado)WIA (InterAct Inalámbrico)
Sostenibilidad
Todas las piezas impresas se fabrican con al menos un 65% de plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masa -> Plásticos reciclados o biocirculares equilibrados en masaDisipador de calor fabricado con un 85% de aluminio reciclado postconsumo.
LED
Placa LED
Reflector de aluminio de alta reflexión
Descargas
Accent Wall D65