Beschreibung
Accent Surface Mounted D65 - Um das zu beleuchten, worauf es wirklich ankommt
Der energieeffiziente Accent Surface Mounted D65 wird in vier verschiedenen Längen angeboten und zeichnet sich durch ein schlankes Design mit kombinierbaren Gehäuse- und Frontringfarben aus. Dieser einfach zu installierende und mit intelligenten Systemen (z. B. Interact) ausgestattete Strahler sorgt dafür, dass Sie sich von der Masse abheben.
Mit einem breiten Spektrum an Ausstrahlungswinkeln und Farbtemperaturen ist diese Beleuchtungslösung ideal für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und Wohnbereiche.
Wie die anderen Mitglieder der Accent D65-Familie verfügt auch der Accent Surface Mounted D65 über ein 3D-gedrucktes Gehäuse, das zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreisförmigen Materialien besteht, und einen Kühlkörper, der zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Ihr kreisförmiges Design ist nicht nur stilvoll, sondern auch aufrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar, was sie zu einer wirklich nachhaltigen Beleuchtungslösung macht.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Reiche Palette von Gehäusefarben und Texturen - Standard
- 4 verschiedene Längen - abhängig von Optik und Treiberauswahl
- Reiche Palette an Gehäuse- und Frontringfarben
- Verschiedene Lichtrezepte zur Auswahl - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Große Auswahl an Ausstrahlungswinkeln
- Optionen für die Optik - Kollimator / Reflektor
- Honeycomb - zur Reduzierung der Blendung und Steuerung der Lichtrichtung Lichtausbeute bis zu 147 lm/w
- Option für CRI80 oder CRI90
- Lichtstärke: 800 - 1200 Lumen
- Verschiedene Treiberoptionen - Nicht dimmbar / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lichtstromerhalt (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzungsdauer: 100.000 h* bis L80 @ 25°C Ta
Operativ
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

PSU (Non dimming)
Internal, through wiring

DIA (DALI interact dimming), Internal, through wiring

WIA (Wireless Interact dimming), without sensor Interal
Optisch
LED-Modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100.000 Stunden* bis L80 @ 25°C Ta* Siehe Datenblatt für Details
Elektrisch
220-240Vac
50-60 Hz
0.9 oder 0,8 (für 8S PSU)
< 10% bei 50.000 Std. für Tambient 25°C
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
Alle gedruckten Teile werden aus mindestens 65 % recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt -> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-KreislaufkunststoffeDer Kühlkörper besteht zu 85 % aus recyceltem Post-Consumer-Aluminium.
LED
LED-Platine
Hochreflektierender Aluminium-Reflektor / PMMA-Kollimator
Herunterladen
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65