Beschreibung
Die Accent Wall D65 ist eine äußerst energieeffiziente Wandleuchte, die in 2 Varianten erhältlich ist: Beleuchtung nach oben/unten oder nur nach unten. Die Accent Wall D65 ist Teil der Accent D65 Familie und verfügt über ein 3D-gedrucktes Gehäuse, das zu mindestens 65 % aus recycelten oder biologisch zirkulären Materialien hergestellt wird, sowie einen Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium. Ihr kreisförmiges Design macht sie aufrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar und macht sie zu einer nachhaltigen Beleuchtungslösung. Außerdem können alle Leuchten der Accent D65-Familie nahtlos mit intelligenten Systemen (z. B. Interact) verbunden werden, um das Lichtmanagement zu vereinfachen und zusätzliche Energieeinsparungen zu erzielen.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Reiche Palette von Gehäusefarben und Texturen - Standard
- Wandmontage mit internem Treiber
- Option für Auf/Ab-Licht ODER Ab-Licht
- Verschiedene Lichtrezepte zur Auswahl - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Große Auswahl an Ausstrahlungswinkeln
- Lichtausbeute bis zu 130 lm/W
- Option für CRI80 oder CRI90
- Lichtstärke: 800 - 2400 Lumen
- Verschiedene Treiberoptionen - Nicht dimmbar / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lichtstrombehalt (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer: 100.000 Stunden* bis L80 @ 25°C Ta"
Operativ
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisch
LED-Modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 Stunden* bis L80 @ 25°C Ta* Siehe Datenblatt für Details
Elektrisch
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
< 10% bei 50.000 Std. für Tambient 25°C
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
Alle gedruckten Teile werden aus mindestens 65 % recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt -> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-KreislaufkunststoffeDer Kühlkörper besteht zu 85 % aus recyceltem Post-Consumer-Aluminium.
LED
LED-Platine
Hoch reflektierender Aluminium-Reflektor
Herunterladen
Accent Wall D65