Beschreibung
Der Accent Cylinder D65 ist ein energieeffizienter Strahler mit drei verschiedenen Montageoptionen und einem eleganten Design, bei dem die Farbe des Gehäuses und des Frontrings gemischt und angepasst werden kann - ein Strahler, mit dem Sie garantiert auffallen. Mit seinem breiten Spektrum an Ausstrahlungswinkeln und Farbtemperaturen ist diese Beleuchtungslösung ideal für den Modeeinzelhandel, das Gastgewerbe und den Wohnbereich. Genau wie die anderen Mitglieder der Accent D65-Familie verfügt der Accent Cylinder D65 über ein 3D-gedrucktes Gehäuse, das zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreisförmigen Materialien besteht, und einen Kühlkörper, der zu 85 % aus recyceltem Aluminium gefertigt ist. Ihr kreisförmiges Design ist nicht nur stilvoll, sondern auch aufrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar, was sie zu einer wirklich nachhaltigen Beleuchtungslösung macht.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Reiche Palette von Gehäusefarben und Texturen - Standard & On demand
- Verschiedene Lichtrezepte zur Auswahl - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Große Auswahl an Ausstrahlungswinkeln
- Option für Kollimator-Optik zur präzisen Strahlsteuerung
- Wirkungsgrad bis zu 151 lm/W
- Option für CRI80 oder CRI90
- Lichtstärke: 1200 - 2700 Lumen
- Verschiedene Treiberoptionen - Nicht dimmbar / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenwartung (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzungsdauer: 100.000 Std.* bis L80 @ 25°C Ta"
Operativ
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
+10°C to +35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre
Schematische Licht-Zeichnung

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisch
LED-Modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100.000 Stunden* bis L80 @ 25°C Ta* Siehe Datenblatt für Details
Elektrisch
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % bei 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Nachhaltigkeit
Alle gedruckten Teile werden aus mindestens 65 % recycelten oder massenkompatiblen biokreislauffähigen Kunststoffen hergestellt -> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-KreislaufkunststoffeDer Kühlkörper besteht zu 85 % aus recyceltem Post-Consumer-Aluminium.
LED
LED-Platine
Hochreflektierender Aluminiumreflektor / PMMA-Kollimator
Herunterladen
Accent Cylinder D65