Beskrivelse
Accent Surface Mounted D65 - To Spotlight what truly matters
Den energieffektive Accent Surface Mounted D65 fås i fire forskellige længder og har et slankt design med mix-and-match-farver på hus og frontring. Denne spotlight, der er nem at installere og klar til smart-systemer (f.eks. Interact), sikrer, at du skiller dig ud.
Med en bred vifte af strålevinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boliger. Desuden garanterer honeycomb-blændingstilbehøret perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster.
Ligesom andre medlemmer af Accent D65-familien har Accent Surface Mounted D65 et 3D-printet hus fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en køleplade fremstillet af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke kun stilfuldt, men kan også opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes, hvilket gør det til en virkelig bæredygtig belysningsløsning.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Rigt udvalg af husfarver og teksturer - Standard
- 4 forskellige længder - afhængigt af valg af optik og driver
- Rigt udvalg af farver til hus og frontring
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Bredt udvalg af strålevinkler at vælge imellem
- Valgmuligheder for optik - kollimator/reflektor
- Honeycomb - reducerer blænding og styrer lysets retning Effektivitet op til 147 lm/w
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 - 1200 lumen
- Forskellige drivermuligheder - Ikke-dæmpning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved medianlevetid: 100.000 timer* til L80 ved 25 °C Ta
Operationel
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys

Driver variants

PSU (ikke dæmpning) Intern, gennem ledninger

DIA (DALI-interaktionsdæmpning), intern, gennem ledningsføring

WIA (Wireless Interact dimming), uden sensor Interal
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100.000 timer* til L80 ved 25 °C Ta* Se specifikationsark for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9 eller 0,8 (for 8S PSU)
< 10% ved 50.000 timer for Tambient 25°C
PSU (ikke-dæmpning)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
Alle printede dele er produceret med mindst 65 % genbrugsplast eller massebalanceret biocirkulær plast -> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plastKøleplade fremstillet af 85 % genbrugsaluminium.
LED
LED-tavle
Højreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator
Downloads
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65