Beskrivelse
Accent Wall D65 er en meget energieffektiv væglampe, der fås i 2 varianter: belysning op/ned eller kun ned. Væglampen tilbyder en række forskellige farver og teksturer, der kan blandes og matches, så de passer til din modebutik, hotel og bolig. Accent Wall D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet hus, der er fremstillet af mindst 65 % genbrugte eller biocirkulære materialer og en kølelegeme af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design gør, at den kan opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning. Desuden kan alle armaturer i Accent D65-familien problemfrit forbindes til intelligente systemer (f.eks. Interact) for nem lysstyring og yderligere energibesparelser.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Rigt udvalg af husfarver og teksturer - Standard
- Vægmontering med intern driver
- Mulighed for op/ned-lys ELLER ned-lys
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Bredt udvalg af strålevinkler at vælge imellem
- Effektivitet op til 130 lm/w
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 - 2400 lumen
- Forskellige drivermuligheder - Ikke-dæmpning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid: 100.000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"
Operationel
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 timer* til L80 ved 25 °C Ta* Se specifikationsark for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% ved 50.000 timer for Tambient 25°C
PSU (ikke-dæmpning)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
Alle printede dele er produceret med mindst 65 % genbrugsplast eller massebalanceret biocirkulær plast -> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plastKøleplade fremstillet af 85 % genbrugsaluminium.
LED
LED-tavle
Højreflekterende aluminiumsreflektor
Downloads
Accent Wall D65