Beskrivelse
Accent Cylinder D65 er energieffektiv, har tre forskellige monteringsmuligheder og et slankt design, hvor husets og frontringens farve kan blandes og matches, og er en spotlight, der sikrer, at du skiller dig ud. Med en bred vifte af strålevinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boliger. Desuden garanterer honeycomb-blændingstilbehøret perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster.Ligesom de andre Accent D65-familiemedlemmer har Accent Cylinder D65 et 3D-printet hus lavet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en kølelegeme lavet af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke kun stilfuldt, men kan også opgraderes, genbruges, serviceres og genanvendes, hvilket gør det til en virkelig bæredygtig belysningsløsning.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Rig palle af husfarver og teksturer - standard & On demand
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Bredt udvalg af strålevinkler at vælge imellem
- Mulighed for kollimatoroptik til præcis strålekontrol
- Effektivitet op til 151 lm/w
- Option for CRI80 or CRI90
- Lumen: 1200 - 2700 lumen
- Forskellige drivermuligheder - Ikke-dæmpning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100.000 timer* til L80 ved 25°C Ta"
Operationel
IP20 / IK02Elektrisk klasse II
10°C til 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Skematisk tegning af lys

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100,000hrs* to L80 @ 25°C Ta
* Se specifikationsarket for detaljer
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % ved 50.000 timer ved Tambient 25 °C
PSU (ikke-dæmpning)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Bæredygtighed
Alle printede dele er produceret med mindst 65 % genbrugsplast eller massebalanceret biocirkulær plast -> Recycled or mass-balanced bio-circular plasticsKøleplade fremstillet af 85 % genbrugsaluminium.
LED
LED-tavle
Højreflekterende aluminiumsreflektor / PMMA-kollimator
Downloads
Accent Cylinder D65