Popis
Velké přívěsky s vysokým výkonem přizpůsobené potřebám vašeho projektu.Doba těžkých a neudržitelných vysokých nosičů je pryč. Tato řada PM je velmi lehká a zároveň vyrobená z udržitelného a recyklovatelného 3D tištěného materiálu. prizmatické polykarbonátové stínidlo vytváří efektivní a pohodlné rozložení světla. 3D tiskem stínidla je možné nakonfigurovat řadu PM ve více barvách a dokonce i s logem na stínidle.
- Velký výstup, malý vstup -
výkon 20 000 lumenů s energeticky úsporným LED motorem - Lehká, ale odolná polykarbonátová konstrukce
což usnadňuje manipulaci při instalaci
Specifikace
Klíčové specifikace
- Velký výstup
- Lehká, ale odolná polykarbonátová konstrukce, která usnadňuje manipulaci při instalaci
- Četné barevné varianty
- Dvě varianty světelného toku (12 000 lumenů, 20 000 lumenů)Účinnost až 144 lm/WCRI80 a možnosti 4000K
- Nestmívatelné, DALI
- Životnost 50 000 hodin do L70 @ 25°C Ta
- Vyrobeno v Evropě
Provozní
Třída ochrany
IP20 / IK05
Elektrická třída II
Okolní rozsah
0°C až 40°C
Certifikace
CE, RoHS
Test žhavicího drátu
650°C
Záruka
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Optický
Popis
Modul LED
CCT
CRI80 , 4000K
Binning
SDCM<5
Doživotní
50 000 hodin do L70 při 25 °C Ta
Elektrické
Vstupní napětí
220-240Vac
Frekvence
50-60 Hz
Účiník
0.9
Kontrola
Zdroj napájení (bez stmívání)
PSD (stmívání DALI)
Udržitelnost
Materiál
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
Typ světelného zdroje
LED
Typ LED
LED deska
Ke stažení na
Height