Popis
Přestavte svůj prostor s dotekem udržitelného, stylového a funkčního designu osvětlení.Přidejte do svého interiéru dotek udržitelnosti a stylu s přívěskem Grand. Vybírejte z různých trendových barev, textur a tvarů, které dokonale odpovídají vašemu stylu a prostoru.
Díky možnosti připojení k různým osvětlovacím systémům můžete využívat různé světelné toky a světelné receptury a rozdělení osvětlení odpovídající kancelářským požadavkům.
Naše přívěsky můžete použít v různých oblastech, včetně kanceláří, pohostinství nebo dokonce maloobchodu. Nechte se našimi přívěsky inspirovat k vytvoření dokonalé atmosféry.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Sada nástrojů 3 tvarů, 2 velikostí, mnoho variant moderních textur a barev.
- Vysoká účinnost a schopnost připojení k systému
- Světelný tok 1200 - 4200 lm
- Účinnost až 143 lm/W
- Možnosti CRI 90 a CRI80 a možnosti 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Nestmívatelné, DALI, kabelové a bezdrátové ovládání interakce
- Údržba lumenu (EN-IEC 62722-2-1) v průměrném užitečném životě 100 000 hodin pro L90B50 @ 25°C Ta
- Vyrobeno v Evropě
Provozní
IP20 / IK02
Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Non dimming)
Optický
PHILIPS COB s reflektorem potaženým hliníkem a plastovou základnou
CRI80 , čerstvé potraviny šampaňské 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , čerstvé potraviny maso
930: SDCM<3940: SDCM<3
100 000 hodin pro L90B50 při 25 °C Ta
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
<1 % při 5 000 hodinách
PSU (bez stmívání)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
LED
LED deska
Ke stažení na
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series
Grand