Popis
Uvolněte sílu světla díky středovému zálivu Dome. Naše integrovaná svítidla s výkonnými LED motory vyzařují stejný výkon jako stropní svítidla. Ať už máte stropy, nebo ne, středová zásuvka Dome poskytuje dostatečný světelný výkon a řadu stylů, ze kterých si můžete vybrat. Svítidlo Dome má vysokou účinnost až 143 lm/W. Díky našim jedinečným texturám a kombinacím optických prvků si můžete vytvořit charakteristický styl, který bude ideální pro vaši kancelář, obchod nebo pohostinství.
Nyní v materiálu s potiskem Urban Grey
Dome je první svítidlo nabízené s Materiál pro potisk Urban Grey, vyrobené z recyklovaných polykarbonátových stínidel pouličních lamp. Tento odolný materiál snižuje množství odpadu a podporuje kruhový design při zachování vysoké kvality a stálého výkonu.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Dodává se v klasickém stylu ve tvaru zvonu se dvěma velikostmi a řadou základních a trendových barev
- Vysoce výkonné světelné motory COB LED
- Různé optické konfigurace
- Neprůhledné nebo průsvitné materiály s různou strukturou povrchové úpravy
- Vysoká účinnost a schopnost připojení k systému
- Světelný tok 1700 - 7000 lm
- Účinnost až 143 lm/W
- Možnosti CRI 90 a CRI80 a možnosti 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Kompatibilita s Office, verze UGR19 k dispozici DALI nebo bezdrátové ovladače s technologií Interact ready
- Životnost 100 000 hodin do L80 @ 25°C TaZ Belgie vytištěno na vyžádání
Provozní
IP20 / IK02
Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)
Optický
PHILIPS COB LED s velkolepým reflektorem
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , čerstvé potraviny maso
SDCM<3
100 000 hodin do L80 při 25 °C Ta
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
<1 % při 5 000 hodinách
PSU (bez stmívání)PSD(DALI stmívání)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
LED
LED deska
Ke stažení na
- Spec Sheet - Dome
- Photometrics Dome
- Mounting Instruction - Dome 17-39S
- Mounting Instruction - Dome 49-70S
- Disassembly Instruction - Dome 17-39S
- Disassembly Instruction - Dome 49-70S
- Declaration of conformity PSU PSD DIA - Dome
- Declaration of conformity WIA- Dome
- Environmental product declaration PT- Dome
- Environmental product declaration PS- Dome
Dome