Popis
Accent Surface Mounted D65 - Pro zvýraznění toho, na čem skutečně záležíEnergeticky úsporný
Accent Surface Mounted D65, který se nabízí ve čtyřech různých délkách, má elegantní design s kombinovatelnými barvami krytu a předního kroužku. Tento snadno instalovatelný a na chytrý systém (např. Interact) připravený reflektor zajistí, že vyniknete.
Díky širokému rozsahu úhlů vyzařování a teplot barev je toto řešení osvětlení ideální pro módní obchody, pohostinství a obytné prostory. Navíc doplněk s voštinovým oslněním zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty.
Stejně jako ostatní členové rodiny Accent D65 se i Accent D65 pro povrchovou montáž může pochlubit 3D tištěným krytem vyrobeným z minimálně 65 % z recyklovaných nebo biokruhových materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Bohatá paleta barev a textur pro bydlení - Standardní
- 4 různé délky - v závislosti na výběru optiky a ovladače
- Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku
- Na výběr jsou různé světelné receptury - 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Široká škála úhlů paprsků na výběr
- Možnosti optiky - kolimátor / reflektor
- Voštinový plást - pro snížení oslnění a řízení směru světla Účinnost až 147 lm/w
- Možnost CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 800 - 1200 lumenů
- Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Světelný tok (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin* na L80 při 25 °C Ta
Provozní
IP20 / IK02Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

Zdroj napájení (nestmívatelný)Interní, průchozí zapojení

DIA (interaktivní stmívání DALI), Interní, průchozí zapojení

WIA (bezdrátové interaktivní stmívání), bez senzoru Interal
Optický
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2 CRI 90: SDCM<2
100 000 hodin* do L80 při 25 °C Ta* Podrobnosti viz specifikační list
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
0.9 nebo 0,8 (pro 8S PSU)
< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C
PSU (bez stmívání)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z minimálně 65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených biokruhových plastů -> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plastyChladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku.
LED
LED deska
Vysoce reflexní hliníkový reflektor / kolimátor PMMA
Ke stažení na
- Specification sheet Accent surface mounted D65
- Disassembly instructions Accent Cylinder D65
- Mounting Instruction Accent surface mounted D65
- Environmental Product Declaration Accent surface mounted D65
- CE LVD Accent surface mounted D65
- CE RED Accent surface mounted D65
- Photometry Accent surface mounted D65
Accent Surface Mounted D65