Popis
Energeticky úsporný reflektor Accent Cylinder D65 se třemi různými možnostmi montáže a elegantním designem, kde lze kombinovat barvu krytu a předního kroužku, je reflektor, který vám zajistí, že vyniknete. Toto řešení osvětlení, které nabízí širokou škálu úhlů vyzařování a teplot barev, je ideální pro módní obchody, pohostinství a obytné prostory. Navíc doplněk s voštinovým oslněním zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty. stejně jako ostatní členové rodiny Accent D65 je i Accent Cylinder D65 vybaven krytem vyrobeným 3D tiskem z minimálně 65 % z recyklovaných nebo biocirkulárních materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Bohatá paleta barev pouzdra a textur - standard a na vyžádání
- Na výběr jsou různé světelné receptury - 3000K, 4000K, Prémiová bílá, Prémiová barva
- Široká škála úhlů paprsků na výběr
- Volitelná optika kolimátoru pro přesné řízení paprsku
- Účinnost až 151 lm/w
- Možnost CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 1200 - 2700 lumenů
- Different Driver options – Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
- Údržba světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin* do L80 při 25 °C Ta"
Provozní
IP20 / IK02Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematic Light Drawing

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optical
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<2
CRI 90: SDCM<2
100 000 hodin* do L80 při 25 °C Ta* Podrobnosti viz specifikační list
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % při 50 000 hodinách při okolní teplotě 25 °C.
PSU (bez stmívání)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z minimálně 65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených biokruhových plastů -> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plastyChladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku.
LED
LED deska
Vysoce odrazivý hliníkový reflektor / PMMA kolimátor
Ke stažení na
Accent Cylinder D65