Popis
Nástěnné svítidlo Accent Wall D65 je vysoce energeticky úsporné nástěnné svítidlo dostupné ve dvou variantách: svícení nahoru/dolů nebo pouze dolů. Nástěnné svítidlo nabízí různé barvy a textury krytu, které lze kombinovat a přizpůsobovat tak, aby vyhovovaly vašim módním maloobchodním, pohostinským a obytným aplikacím.Svítidlo Accent Wall D65 je součástí rodiny Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % z recyklovaných nebo biokruhových materiálů a chladič z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Accent D65 lze také bez problémů připojit k inteligentním systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Bohatá paleta barev a textur pro bydlení - Standardní
- Montáž na stěnu s vnitřním ovladačem
- Možnost světla nahoru/dolů NEBO světla dolů
- Na výběr jsou různé světelné receptury - 3000K, 4000K, prémiová bílá, prémiová barva
- Široká škála úhlů paprsků na výběr
- Účinnost až 130 lm/w
- Možnost CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 800 - 2400 lumenů
- Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Údržba lumenu (EN-IEC 62722-2-1) v průměrném užitečném životě: 100 000 hodin* na L80 při 25 °C Ta"
Provozní
IP20 / IK02Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let
Schematický výkres světla

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optický
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100 000 hodin* do L80 při 25 °C Ta* Podrobnosti viz specifikační list
Elektrické
220-240Vac
50-60 Hz
0.9
< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C
PSU (bez stmívání)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Udržitelnost
Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z minimálně 65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených biokruhových plastů -> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plastyChladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku.
LED
LED deska
Vysoce reflexní hliníkový reflektor
Ke stažení na
Accent Wall D65