Beskrivning
Letar du efter en snygg bordslampa som inte bara är funktionell utan också ger en modern touch till ditt rum? Då behöver du inte leta längre än till den designprisbelönta bordslampan Voila.
Med den här lampan har våra designers skapat en ny bild av den klassiska bordslampan. Designen har en välbekant ikonisk silhuett med innovativa texturer på ytan som ger den ett distinkt utseende och en känsla som gör varje lampa i denna familj speciell.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Ansökan: Hotell- och restaurangbranschen samt bostäder
- Alternativ för färg och textur: Olika kombinationer tillgängliga
- Ljuskälla: E27 LED-lampa (ingår ej)
- Strömförsörjning: 220-240V AC
- Wattage: Kompatibel med E27-lampor upp till 8W
- Installation: Typ-C-kontakt (Ansvarsfriskrivning: Observera att dessa produkter är särskilt utformade för användning med europeisk kontakt typ-C. Om de krävs för användning i länder med andra kontakttyper kan ytterligare bearbetningstid krävas, vilket resulterar i en längre ledtid)
- Mått: Höjd: 30,1 cm Höjd: 30,1 cm, bredd: 21,5 cm
- Material: Printed with at least 65% recycled materials
- Tillverkad i Europa
Operativ
Skyddsklass
IP20 / IK02
Elektrisk klass II
Område för omgivande miljö
10°C till 35°C
Certifieringar
CE
Test av glödtråd
650°C
Garanti
5 år
Elektrisk
Typ C-kontakt:
Denna tvåtrådskontakt är ojordad, opolariserad och har två runda stift.
Socket type:
E27 socket
Hållbarhet
Material
-> Återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast
Nedladdningar
Voila