Beskrivning
Ge den här bordslampan vilken plats som helst och ditt utrymme får plötsligt ett helt annat utseende. Med sin extravaganta ribbade struktur ger lampan en unik "bruten" och atmosfärisk ljuseffekt. Med sina eleganta ovala eller vågiga former är den utan tvekan en tillgång i många olika inredningsstilar. Jagg finns i 2 olika varianter och 2 olika färger.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Ansökan: Hotell- och restaurangbranschen samt bostäder
- Alternativ för färg och textur: Olika kombinationer tillgängliga
- Ljuskälla: E27 LED-lampa (ingår ej)
- Strömförsörjning: 220-240V AC
- Wattage: Kompatibel med E27-lampor upp till 8W
- Installation: Typ-C-kontakt (Ansvarsfriskrivning: Observera att dessa produkter är särskilt utformade för användning med europeisk kontakt typ-C. Om de krävs för användning i länder med andra kontakttyper kan ytterligare bearbetningstid krävas, vilket resulterar i en längre ledtid)
- Mått: Höjd: 22-24 cm Höjd: 22-24 cm, bredd: 17,5-22 cm
- Material: Tryckt med minst 65% återvunnet material
- Tillverkad i Europa
Operativ
Skyddsklass
IP20 / IK02
Elektrisk klass II
Område för omgivande miljö
10°C till 35°C
Certifieringar
CE
Test av glödtråd
650°C
Garanti
5 år
Elektrisk
Typ C-kontakt:
Denna tvåtrådskontakt är ojordad, opolariserad och har två runda stift.
Socket type:
E27 socket
Hållbarhet
Material
-> Återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast
Nedladdningar
Jagg