Descriere
Căutați o lampă de masă elegantă, care nu este doar funcțională, ci adaugă și o notă de modernitate spațiului dvs.? Nu căutați mai departe decât lampa de masă Voila, câștigătoare a premiului pentru design.
Cu această lampă, designerii noștri au reimaginat lampa de masă clasică. Designul are o siluetă iconică familiară, cu texturi inovatoare pe suprafață, oferindu-i un aspect și o senzație distinctive și făcând fiecare lampă din această familie specială.
Specificații
Specificații cheie
- Aplicație: Ospitalitate și rezidențial
- Opțiuni de culoare și textură: Diverse combinații disponibile
- Sursă de lumină: Bec LED E27 (nu este inclus)
- Putere: 220-240V AC
- Putere: Compatibil cu becuri E27 de până la 8W
- Instalare: Ștecher tip C (Disclaimer: Vă rugăm să rețineți că aceste produse sunt concepute special pentru a fi utilizate numai cu ștecherul european tip C. Dacă sunt necesare pentru utilizare în țări cu diferite tipuri de prize, poate fi necesar un timp suplimentar de procesare, ceea ce duce la un termen de livrare mai lung)
- Dimensiuni: Înălțime: 30,1 cm, lățime: 21,5 cm
- Material: Imprimat cu cel puțin 65% materiale reciclate
- Produs în Europa
Operațional
Clasa de protecție
IP20 / IK02
Clasa electrică II
Domeniu ambiant
10°C până la 35°C
Certificări
CE
Testul firului incandescent
650°C
Garanție
5 ani
Electrice
Conector tip C:
Această fișă cu două fire este nelegată la pământ, nepolarizată și are două vârfuri rotunde.
Tip soclu:
Priză E27
Sustenabilitate
Material
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
Descărcări
Voila