Descriere
Inelul de aluminiu din partea de jos oferă o întorsătură modernă. Forma tradițională se bazează pe o lanternă și, împreună cu structura subtilă a materialului și culoarea utilizată, lampa de masă Lantern oferă un efect de iluminare moale atunci când lampa este aprinsă. Lantern este disponibilă în 2 variante și 2 dimensiuni.
Specificații
Specificații cheie
- Aplicație: Ospitalitate și rezidențial
- Opțiuni de culoare și textură: Diverse combinații disponibile
- Sursă de lumină: Bec LED E27 (nu este inclus)
- Putere: 220-240V AC
- Putere: Compatibil cu becuri E27 de până la 8W
- Instalare: Ștecher tip C (Disclaimer: Vă rugăm să rețineți că aceste produse sunt concepute special pentru a fi utilizate numai cu ștecherul european tip C. Dacă sunt necesare pentru utilizare în țări cu diferite tipuri de prize, poate fi necesar un timp de procesare suplimentar, ceea ce duce la un termen de livrare mai lung)
- Dimensiuni: Înălțime: 21,8-26,2 cm, lățime: 20 cm
- Material: Imprimat cu cel puțin 65% materiale reciclate
- Produs în Europa
Operațional
Clasa de protecție
IP20 / IK02
Clasa electrică II
Domeniu ambiant
10°C până la 35°C
Certificări
CE
Testul firului incandescent
650°C
Garanție
5 ani
Electrice
Conector tip C:
Această fișă cu două fire este nelegată la pământ, nepolarizată și are două vârfuri rotunde.
Tip soclu:
Priză E27
Sustenabilitate
Material
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
Descărcări
Lantern