Opis
Szukasz stylowej lampy stołowej, która będzie nie tylko funkcjonalna, ale także doda odrobinę nowoczesności do Twojej przestrzeni? Nie szukaj dalej niż nagrodzona Design Award lampa stołowa Voila.
Dzięki tej lampie nasi projektanci na nowo wyobrazili sobie klasyczną lampę stołową. Projekt ma znaną, kultową sylwetkę z innowacyjnymi teksturami na powierzchni, nadając jej charakterystyczny wygląd i sprawiając, że każda lampa z tej rodziny jest wyjątkowa.
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Zastosowanie: Hotelarstwo i mieszkalnictwo
- Opcje kolorów i tekstur: Dostępne są różne kombinacje
- Źródło światła: Żarówka LED E27 (brak w zestawie)
- Power: 220-240V AC
- Moc: Kompatybilny z żarówkami E27 o mocy do 8W
- Instalacja: Wtyczka typu C (Zastrzeżenie: Należy pamiętać, że te produkty zostały zaprojektowane specjalnie do użytku wyłącznie z europejską wtyczką typu C. Jeśli są one wymagane do użytku w krajach z innymi typami wtyczek, może być wymagany dodatkowy czas przetwarzania, co skutkuje dłuższym czasem realizacji)
- Wymiary: Wysokość: 30,1 cm, Szerokość: 21,5 cm
- Materiał: Wydrukowano z co najmniej 65% materiałów pochodzących z recyklingu
- Wyprodukowano w Europie
Operacyjny
Klasa ochrony
IP20 / IK02
Klasa elektryczna II
Zakres otoczenia
10°C do 35°C
Certyfikaty
CE
Test przewodu jarzeniowego
650°C
Gwarancja
5 lat
Elektryczny
Wtyczka typu C:
Ta dwuprzewodowa wtyczka jest nieuziemiona, niespolaryzowana i ma dwa okrągłe bolce.
Typ gniazda:
Gniazdo E27
Zrównoważony rozwój
Materiał
-> Tworzywa sztuczne z recyklingu lub o zrównoważonej masie
Pliki do pobrania
Voila