Opis
Postaw tę lampę stołową w dowolnym miejscu, a Twoja przestrzeń nagle zyska zupełnie inny wygląd. Dzięki ekstrawaganckiej, żebrowanej strukturze, lampa daje wyjątkowy efekt "złamanego" i nastrojowego oświetlenia. Dzięki eleganckim owalnym lub falistym kształtom jest niewątpliwie atutem w wielu stylach wnętrz. Jagg jest dostępny w 2 różnych wariantach i 2 różnych kolorach.
Specyfikacje
Kluczowe specyfikacje
- Zastosowanie: Hotelarstwo i mieszkalnictwo
- Opcje kolorów i tekstur: Dostępne są różne kombinacje
- Źródło światła: Żarówka LED E27 (brak w zestawie)
- Power: 220-240V AC
- Moc: Kompatybilny z żarówkami E27 o mocy do 8W
- Instalacja: Wtyczka typu C (Zastrzeżenie: Należy pamiętać, że te produkty zostały zaprojektowane specjalnie do użytku wyłącznie z europejską wtyczką typu C. Jeśli są one wymagane do użytku w krajach z innymi typami wtyczek, może być wymagany dodatkowy czas przetwarzania, co skutkuje dłuższym czasem realizacji)
- Wymiary: Wysokość: 22-24 cm, szerokość: 17,5-22 cm
- Materiał: Wydrukowano z co najmniej 65% materiałów pochodzących z recyklingu
- Wyprodukowano w Europie
Operacyjny
Klasa ochrony
IP20 / IK02
Klasa elektryczna II
Zakres otoczenia
10°C do 35°C
Certyfikaty
CE
Test przewodu jarzeniowego
650°C
Gwarancja
5 lat
Elektryczny
Wtyczka typu C:
Ta dwuprzewodowa wtyczka jest nieuziemiona, niespolaryzowana i ma dwa okrągłe bolce.
Typ gniazda:
Gniazdo E27
Zrównoważony rozwój
Materiał
-> Tworzywa sztuczne z recyklingu lub o zrównoważonej masie
Pliki do pobrania
Jagg