Designed by
Sebastian Bergne





Sebastian Bergne
Den britiske industridesigneren Sebastian Bergne er kjent for å gjøre hverdagsgjenstander spesielle med sin essensielle og menneskelige tilnærming til design. Sebastians allsidighet gjør at han og teamet hans kan jobbe på ulike måter. Som ekstern industridesigner for internasjonale merkevarer, som designer og leverandør av skreddersydde gjenstander til restauranter, forhandlere og privatpersoner, som art director for nye eller etablerte merkevarer, eller som produsent av sin voksende kolleksjon av studioutgaver.

Beskrivelse
Opplev det fortryllende lyset fra Gleam, en pærebasert pendellampe designet av Sebastian Bergne.
Med et unikt heptagoninspirert utseende kan du velge mellom oppblåst design for en dristig, dimensjonal effekt, eller deflatert design for elegant raffinement.
De er tilgjengelige i tre størrelser, og hver design er tilpasset 3D-utskriftens korn for en sømløs estetikk. I tillegg er de utskrevne delene laget av ISCC Plus-sertifisert biosirkulært materiale, noe som gjør dem til et miljøbevisst valg.
Enten du ønsker å skape en koselig atmosfære i hjemmet ditt eller tilføre et unikt innslag til serveringsstedet ditt, er Gleam det perfekte tilskuddet.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- 3D-printet dekorativ armatur
- E27 pærebasert fatning
- Produserte alle trykte deler med minst 65 % massebalansert biosirkulært materiale
- Tilgjengelig i 3 størrelser
- Tilgjengelig med baldakin og skinnemontering
Operasjonell
CE, EPD
5 år
Bærekraft
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
E27 Lyspære, ikke inkludert
Nedlastinger
Gleam