Designed by
Basten Leijh




Basten Leijh
Arbeider etter en egenutviklet arbeidsmetodikk. Bærekraft står i sentrum, og prosessen med å komme frem til et design er like viktig som selve designet. Basten Leijh arbeider for interiørdesignfirmaer og tekniske bedrifter, og kan vise til en omfattende portefølje av vellykkede design. Fra innovative og bærekraftige interiørløsninger (møbler, avfallssystemer) til spesielle belysningskonsepter og sykler.

Beskrivelse
Pynt opp rommet ditt | Designet av Basten Leijh
Cloak er en pærebasert pendel designet av Basten Leijh som er inspirert av lag på lag-stoffene i moteverdenen, og tilbyr fleksibilitet og individualitet i designet.
Hver pendel har to justerbare belter som kan plasseres etter eget ønske. Det ytre beltet har to belysningsstiler: det hvite, gjennomskinnelige beltet gir en mild glød, og de fargede, ugjennomsiktige beltene skaper en lagvis lyseffekt. Disse lampene er lette og enkle å installere i alle omgivelser.
De 3D-printede delene av pendelen er dessuten laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, noe som gjør den til et miljøvennlig valg for dem som ønsker å redusere karbonavtrykket sitt.
Enten du er ute etter å skape en koselig atmosfære i stuen eller tilføre litt stil til et kommersielt rom, er denne pendelen en allsidig belysningsløsning som dekker dine behov.
Spesifikasjoner
Viktige spesifikasjoner
- 3D-printet dekorativ armatur med vakker glødende effekt
- E27 pærebasert fatning
- Produserte alle trykte deler med minst 65 % massebalansert biosirkulært materiale
- Tilgjengelig i 4 farger med hvit baldakin og skinnemontering
Operasjonell
DOCEPD
5 år
Bærekraft
E27 Lyspære, ikke inkludert
Nedlastinger
Cloak