"Hiermee kunnen we pioniers zijn in de manier waarop we alle luchthavens in de regio beheren."
Energie-efficiëntie en duurzame bedrijfsvoering
De luchthaven met het grootste vrachtvolume in Latijns-Amerika gebruikt 3D-geprinte verlichting, de nieuwste innovatie in de sector, en lichtbeheer op afstand om een pionier te worden op het gebied van duurzaamheid en infrastructuurbeheer. Luis Carlos Galán Sarmiento International Airport, beter bekend als El Dorado, ligt in de stad Bogotá en is de belangrijkste luchthaventerminal in Colombia

Als onderdeel van hun strategie tegen klimaatverandering was de internationale luchthavenbeheerder (OPAIN) op zoek naar een oplossing om de impact van hun activiteiten te beperken en hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Hun onderhoudsafdeling neemt, samen met andere delen van de luchthaven, voortdurend maatregelen om de efficiëntie van de infrastructuur van de luchthaven, die een oppervlakte van ongeveer 6,9 km² beslaat, te verhogen. Het belangrijkste doel van hun initiatief was om binnenarmaturen te vernieuwen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de verlichting zo min mogelijk negatieve gevolgen heeft. Aangezien de terminals 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgangspunten zijn, was de prioriteit om een betere verlichting te bieden
visueel comfort voor passagiers en betere werkplekken voor alle werknemers op de luchthaven. Voor de buitenverlichting was de uitdaging om een cloudgebaseerd systeem te implementeren waarmee ze de werking en het onderhoud op afstand konden beheren met maximale betrouwbaarheid en garanties. El Dorado is het eerste project in zijn soort in Latijns-Amerika dat de nieuwste innovatie in verlichting implementeert door zowel 3D-geprinte armaturen als Interact City-systemen te gebruiken om buitenverlichting op afstand te beheren.



De oplossing
Een duurzame operatie met 3D-geprinte verlichting. De 3D-geprinte armaturen van Signify zijn geïmplementeerd in terminals 1 en 2 en zorgen voor licht voor meer dan 173.000 m2. In totaal zijn er 8.942 downlights geïnstalleerd en geïntegreerd in het regel- en bewakingssysteem van alle luchthavengebieden. DigiStreet-armaturen van Philips met het Interact City-systeem zijn gekozen voor de verlichting van buitengebieden en straten. Met de migratie in de eerste fase van 14.237 armaturen naar LED-technologie bespaart de luchthaven al meer dan 65% aan elektrisch vermogen.