"Gekantelde verlichtingsarmaturen die zijn afgestemd op de eetruimte onder water."
Uitdaging voor de klant
SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, geëxploiteerd door Miral en erkend als het eerste themapark in de regio, biedt een meeslepende eetervaring onder water in Cenote Café. Hier kunnen gasten hun maaltijden nuttigen te midden van het betoverende onderwaterleven. In 2023 dook er echter een ontwerpfout op in verband met de verlichting van het café.
De lampen, die bedoeld waren om het eetgedeelte te verlichten, veroorzaakten reflecties op de acrylramen, wat resulteerde in storende lichtpunten en -vlekken die de unieke kijkervaring onder water verminderden.
Het aanpakken van dit probleem vereist een delicaat evenwicht: het bieden van voldoende verlichting voor diners en tegelijkertijd de lichtgevoeligheid van de zeebewoners van het aquarium respecteren. In antwoord hierop is SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi actief op zoek naar verlichtingsoplossingen die niet alleen dit probleem oplossen, maar ook in lijn zijn met Miral's inzet voor duurzaamheid, circulariteit en het verminderen van de CO2-voetafdruk, waarmee ze hun toewijding aan innovatie en rentmeesterschap voor het milieu verder illustreren.

"We hebben de ontwerpintentie van de ruimte gecreëerd, met een lage koolstofuitstoot
die ons niet alleen tijd besparen bij het zoeken, maar ook een laag energieverbruik hebben en dat gaat terug naar het idee van duurzaamheid van deze verlichtingsarmaturen." ---- Hisham Laila- Technisch Creatief Manager, Miral
Oplossing
Door gebruik te maken van de innovatieve mogelijkheden van 3D-printtechnologie werd de ontwerpuitdaging voor SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, met precisie aangegaan. Deze technologie maakte het mogelijk om op maat gemaakte armaturen te maken, speciaal ontworpen om het licht alleen op de eettafels te richten, zodat er zo min mogelijk licht in het aquarium terechtkomt. Deze armaturen vallen op door hun opmerkelijke aanpassingsmogelijkheden, waaronder een reeks kleuren, transparantieniveaus en texturen. Vooral het unieke asymmetrische ontwerp, geoptimaliseerd door middel van 3D-simulaties, elimineert reflecties en schitteringen op acrylruiten.
Het gebruik van 3D-printing maakte niet alleen een ontwerp op maat mogelijk, maar stroomlijnde ook het installatieproces vanwege het lage gewicht van de materialen. Philips MyCreation maakte gebruik van on-demand printing om de productie te versnellen en leverde de bestelling binnen vier weken na de aankoopdatum. Bovendien werden deze armaturen gemaakt van recyclebare materialen, in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen voor het milieu.
Deze aanpak zorgde voor een aanzienlijke verlaging van zowel de kosten als het energieverbruik in vergelijking met eerdere oplossingen. De samenwerking tussen Miral en Philips MyCreation bleek cruciaal bij het snel leveren van deze innovatieve verlichtingsoplossing en speelde een cruciale rol bij het verbeteren van de unieke eetervaring onder water in SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi.

Bestel ons lookbook
Benieuwd hoe duurzame innovatie eruit kan zien en jouw merk kan brengen? Bestel onze editie op gerecycled papier of, nog milieuvriendelijker, download de digitale versie.

Andere projecten die je misschien interessant vindt

McDonald's
"We konden geen oplossing vinden voor ons specifieke verlichtingsontwerp, totdat we met het co-creatieteam gingen praten. Het resultaat is gewoon verbluffend."

PLUS Kleinhandel
"Van het eerste gesprek tot het prototype is het binnen 3 maanden een gepersonaliseerd, duurzaam en eenvoudig te installeren product geworden."

Taipei 101 toren
"De 3D-geprinte verlichtingsoplossing die past bij ons bijzondere ontwerpconcept. Alles is gemodulariseerd en kan worden gedemonteerd".