"Een perfecte pasvorm voor kostenbesparing en installatiegemak"
Uitdaging voor de klant
De luchthaven Madrid Barajas ligt op 12 km van het centrum van Madrid en bedient ongeveer 58 miljoen passagiers per jaar, waarmee het de drukste luchthaven van Spanje is. De luchthaven was op zoek naar een upgrade van de gemeenschappelijke ruimtes in terminals 1, 2 en 3.
De luchthaven Madrid Barajas had twee hoofddoelen voor het project: de energiekosten verlagen en een verlichtingsoplossing vinden die eenvoudig te installeren is zonder het plafond te moeten veranderen om plaats te bieden aan de nieuwe armaturen. Met PerfectFit downlights konden ze beide doelen bereiken.

"Ik ben erg blij met de downlights die we gebruiken om de oude inductielampen te vervangen.
We hebben ze in een grote ruimte geïnstalleerd en ze zijn lichtgevend en esthetisch perfect. De installatie was eenvoudig dankzij het lage gewicht en de exacte pasvorm in de uitsparingen die de oude armaturen hadden achtergelaten. Ik zal ze aanbevelen voor toekomstige projecten."
Oplossing
De terminals werden voorheen verlicht door Philips QL inductielampen. Nieuwe energiebesparingsinitiatieven van de luchthavenleiding waren gericht op een energiezuinigere oplossing. Met 3D-printtechnologie en LED-verlichting is de luchthaven goed op weg om haar energiebesparingsdoelstellingen te halen. Vergeleken met de vorige verlichtingsinstallatie is er meer dan 50% bespaard. En door Dynalite besturingen toe te voegen, kan de luchthaven nog meer besparen. Het tweede doel was een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve installatie. De uitsparing van de oude inductie-downlights was 270 mm. Nieuwe LED downlights hebben meestal veel kleinere uitsparingen, wat een uitdaging vormde. Met behulp van 3D printtechnologie zijn de nieuwe energiezuinige LED downlights speciaal gemaakt om in het 270 mm grote gat van de vorige installatie te passen. De nieuwe armaturen passen perfect. Bovendien maakt het lichtgewicht van 3D-printen de installatie eenvoudig. Het project omvatte de installatie van 194 3D-geprinte downlights, met plannen om in de nabije toekomst uit te breiden naar andere gebieden.


Op maat voor jou
Onze 3D-geprinte armaturen zijn ontworpen om precies aan uw specificaties te voldoen en passen gegarandeerd.

Probleemloos
Wij maken het gemakkelijk om de downlights te krijgen die je nodig hebt voor je volgende projecten. Eenvoudig online te configureren en in enkele minuten te installeren

Duurzaam
Je geeft om het milieu. Wij ook. Onze armaturen zijn gemaakt van polycarbonaat dat volledig kan worden hergebruikt.
Andere projecten die je misschien interessant vindt

McDonald's
"We konden geen oplossing vinden voor ons specifieke verlichtingsontwerp, totdat we met het co-creatieteam gingen praten. Het resultaat is gewoon verbluffend."

PLUS Kleinhandel
"Van het eerste gesprek tot het prototype is het binnen 3 maanden een gepersonaliseerd, duurzaam en eenvoudig te installeren product geworden."

Tapei 101 Toren
"De 3D-geprinte verlichtingsoplossing die past bij ons bijzondere ontwerpconcept. Alles is gemodulariseerd en kan worden gedemonteerd".
Bestel ons lookbook
Benieuwd hoe duurzame innovatie eruit kan zien en jouw merk kan brengen? Bestel onze editie op gerecycled papier of, nog milieuvriendelijker, download de digitale versie.