Paul Thursfield
Paul Thursfield, de ontwerper van Smooth, is een visionaire Britse ontwerper die bekend staat om het omzetten van complexe ideeën en opkomende technologieën in elegante, commercieel succesvolle producten. Met een multidisciplinaire carrière die verschillende ontwerpdomeinen en productcategorieën omvat, heeft zijn werk meer dan 20 internationaal erkende designprijzen opgeleverd. In de afgelopen jaren heeft hij een bijzondere passie ontwikkeld voor verlichtingsontwerp, aangetrokken door de kracht ervan om heerlijke ervaringen te creëren en de manier waarop mensen leven en werken te verbeteren. Paul woont en werkt in Eindhoven, een erkend Europees centrum voor design en technologische innovatie, waar hij nieuwe grenzen blijft verkennen in het creëren van zinvolle, mensgerichte ontwerpoplossingen.

Beschrijving
Maak kennis met Smooth Cylinder, de ultieme hangspot waarmee je op een duurzame, stijlvolle en functionele manier perfect kunt passen in elke horeca- en woonomgeving. Mix en match kleur- en textuuropties voor de voorste ring en behuizing voor een uniek en luxueus effect. Deze verlichtingsoplossing wordt geleverd in verschillende lichtrecepten om aan uw behoeften te voldoen en biedt een honingraataccessoire voor minder verblinding en een betere lichtverdeling.Smooth Cylinder maakt deel uit van de Smooth-familie met een 3D-geprinte behuizing gemaakt van ten minste 65% gerecyclede of biocirculaire materialen en een koellichaam van 85% gerecycled aluminium. Het cirkelvormige ontwerp maakt het upgradable, herbruikbaar, onderhoudbaar en recyclebaar, waardoor het een duurzame en langdurige verlichtingsoplossing is. Bovendien kunnen alle armaturen van de Smooth-familie naadloos worden aangesloten op slimme systemen (zoals Interact) voor eenvoudig verlichtingsbeheer en extra energiebesparing.
Specificaties
Belangrijkste specificaties
- Drie verschillende bevestigingsopties (met perfecte pasvorm) - Voor verschillende installatiebehoeften
- Rijk pallet aan kleuren voor behuizing en voorring
- Ringen met textuur aan de voorkant voor een luxueus effect
- Diverse lichtrecepten om uit te kiezen - 3000K, 4000K, Premium White en PremiumColor
- Ruime keuze aan bundelhoeken
- Opties voor optiek - Collimator / Reflector
- Honingraat - om schittering te verminderen en de lichtrichting te regelen
- Rendement tot 140 lm/w
- Optie voor CRI80 of CRI90
- Lumen: 1000 - 2000 Lumen
- Verschillende driveropties - niet dimmen / DIA (Dali interactief dimmen / WIA (draadloos interactief dimmen)
- Behoud van lumen (EN-IEC 62722-2-1) bij gemiddelde gebruiksduur: 100.000 uur* tot L80 @ 25°C Ta"
Operationeel
IP20 / IK02Elektrische klasse II
10°C tot 35°C
CE, RoHS
650°C
5 jaar
Schematische lichttekening

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optische
LED-module
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000 uur* tot L80 bij 25°C T* Zie specificatieblad voor meer informatie
Elektrisch
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% bij 50.000 uur voor temperatuur 25°C
PSU (niet-dimmen)DIA (DALI InterAct bedraad)WIA (InterAct draadloos)
Duurzaamheid
Alle geprinte onderdelen worden geproduceerd met ten minste 65% gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffen -> Gerecyclede of in massa uitgebalanceerde biocirculaire kunststoffenKoellichaam gemaakt van 85% post consumer gerecycled aluminium.
LED
LED-printplaat
Hoog reflecterende aluminium reflector / PMMA Collimator
Downloads
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder