Descrizione
Cercate una lampada da tavolo elegante che non sia solo funzionale ma che aggiunga anche un tocco di modernità al vostro spazio? Non cercate oltre la lampada da tavolo Voila, vincitrice di un premio di design.
Con questa lampada, i nostri designer hanno reimmaginato la classica lampada da tavolo. Il design presenta una silhouette iconica e familiare, con texture innovative sulla superficie che le conferiscono un aspetto e una sensazione distintivi e rendono speciale ogni lampada di questa famiglia.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Applicazione: Ospitalità e residenziale
- Opzioni di colore e struttura: Varie combinazioni disponibili
- Sorgente luminosa: Lampadina LED E27 (non inclusa)
- Alimentazione: 220-240V CA
- Potenza: Compatibile con lampadine E27 fino a 8W
- Installazione: Spina di tipo C (Disclaimer: si prega di notare che questi prodotti sono progettati specificamente per l'uso solo con la spina europea di tipo C. Se vengono richiesti per l'uso in Paesi con tipi di spina diversi, potrebbero essere necessari tempi di lavorazione aggiuntivi, con conseguenti tempi di consegna più lunghi)
- Dimensioni: Altezza: 30,1 cm, larghezza: 21,5 cm
- Materiale: Stampato con almeno il 65% di materiali riciclati
- Prodotto in Europa
Operativo
Classe di protezione
IP20 / IK02
Classe elettrica II
Campo d'azione ambientale
da 10°C a 35°C
Certificazioni
CE
Test del filo incandescente
650°C
Garanzia
5 anni
Elettrico
Spina di tipo C:
Questa spina a due fili è priva di messa a terra, non polarizzata e ha due poli rotondi.
Tipo di presa:
Presa E27
Sostenibilità
Material
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
Scaricamento
Voila