Descrizione
Posizionate la lampada da tavolo Shell come wall washer con la luce rivolta verso la parete per ottenere una parete illuminata. Il materiale trasparente fa sì che l'intera lampada sembri brillare, aumentando l'emissione di luce in modo suggestivo. Questa lampada minimalista che ricorda il guscio d'uovo crea una bella base nel vostro spazio. Luce naturale con un aspetto morbido e accogliente.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Applicazione: Ospitalità e residenziale
- Opzioni di colore e struttura: Varie combinazioni disponibili
- Sorgente luminosa: Lampadina LED E27 (non inclusa)
- Alimentazione: 220-240V CA
- Potenza: Compatibile con lampadine E27 fino a 8W
- Installazione: Spina di tipo C (Disclaimer: si prega di notare che questi prodotti sono progettati specificamente per l'uso solo con la spina europea di tipo C. Se vengono richiesti per l'uso in Paesi con tipi di spina diversi, potrebbero essere necessari tempi di lavorazione aggiuntivi, con conseguenti tempi di consegna più lunghi)
- Dimensioni: Altezza: 22,5 cm, larghezza: 19,4 cm
- Materiale: Stampato con almeno il 65% di materiali riciclati
- Prodotto in Europa
Operativo
Classe di protezione
IP20 / IK02
Classe elettrica II
Campo d'azione ambientale
da 10°C a 35°C
Certificazioni
CE
Test del filo incandescente
650°C
Garanzia
5 anni
Elettrico
Spina di tipo C:
Questa spina a due fili è priva di messa a terra, non polarizzata e ha due poli rotondi.
Tipo di presa:
Presa E27
Sostenibilità
Material
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
Scaricamento
Shell