Descrizione
Sospensioni di grandi dimensioni e ad alto rendimento, adatte alle esigenze del vostro progetto. È finita l'epoca degli high bay pesanti e non sostenibili. La serie PM è molto leggera e realizzata in materiale sostenibile e riciclabile stampato in 3D. Un paralume prismatico in policarbonato crea una distribuzione della luce efficiente e confortevole. Stampando in 3D il paralume, è possibile configurare la serie PM in più colori e persino con un logo sul paralume.
- Grande produzione, piccolo input
20.000 lumen di potenza con motore LED ad alta efficienza energetica - Struttura in policarbonato leggera ma resistente
che facilita la gestione durante l'installazione
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Grande produzione
- Struttura in policarbonato leggera ma resistente che facilita la movimentazione durante l'installazione
- Numerose varianti di colori
- Due opzioni di pacchetto lumen (12.000 lumen, 20.000 lumen) Efficacia fino a 144 lm/WCRI80 e opzioni 4000K
- Non dimmerabile, DALI
- Durata 50.000 ore a L70 @ 25°C Ta
- Prodotto in Europa
Operativo
IP20 / IK05
Classe elettrica II
da 0°C a 40°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Ottica
Modulo LED
CRI80 , 4000K
SDCM<5
50.000 ore a L70 @ 25°C Ta
Elettrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
PSU (non dimmerabile)
PSD (dimmerazione DALI)
Sostenibilità
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
LED
Scheda LED
Download
Height