Descrizione
Rinnovate il vostro spazio con un tocco di illuminazione sostenibile, elegante e funzionale.Aggiungete un tocco di sostenibilità e di stile al vostro arredamento con il pendente Grand. Scegliete tra una varietà di colori, texture e forme di tendenza che si adattano perfettamente al vostro stile e al vostro spazio.
Grazie alla possibilità di collegarsi a diversi sistemi di illuminazione, è possibile usufruire di diversi pacchetti di lumen e ricette luminose, nonché di distribuzioni luminose conformi agli uffici.
I nostri pendenti possono essere utilizzati in diverse aree di applicazione, tra cui uffici, strutture ricettive e persino negozi. Lasciatevi ispirare dai nostri pendenti per creare l'ambiente perfetto.
Specifiche tecniche
Caratteristiche principali
- Cassetta degli attrezzi di 3 forme, 2 dimensioni, numerose varianti di texture e colori moderni.
- Elevata efficacia e capacità di collegamento al sistema
- Lumen 1200 - 4200 lm
- Efficacia fino a 143 lm/W
- Opzioni CRI 90 e CRI80 e opzioni 2700K, 3000K, 4000K, FMT
- Non dimmerabile, DALI, controllo interattivo cablato e wireless
- Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media 100.000 ore per L90B50 a 25°C Ta
- Prodotto in Europa
Operativo
IP20 / IK02
Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Non dimming)
Ottica
PHILIPS COB con riflettore rivestito in alluminio e base in plastica
CRI80 , Champagne fresco 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI80 , Carne fresca
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 ore a L90B50 @ 25°C Ta
Elettrico
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% a 5.000 ore
PSU (non dimmerabile)
IA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)
Sostenibilità
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
LED
Scheda LED
Download
- Spec Sheet - Grand
- Mounting instructions Grand
- Dissassembly instruction Grand
- Revit Elegant
- Revit Natural
- Revit Robust
- Environmental product declaration Surface Grand
- Environmental product declaration Track Grand
- Declaration of conformity PSU PSD DIA Grand
- Declaration of conformity WIA Grand
- 3D files Elegant
- 3D files Natural
- 3D files Robust
- Photometrics Elegant Series
- Photometrics Natural Series
- Photometrics Robust Series
Grand