Description
Vous êtes à la recherche d'une lampe de table élégante qui soit non seulement fonctionnelle, mais qui apporte également une touche de modernité à votre espace ? Ne cherchez pas plus loin que la lampe de table Voila, récompensée par un prix du design.
Avec cette lampe, nos designers ont réimaginé la lampe de table classique. Le design présente une silhouette iconique familière avec des textures innovantes sur la surface, ce qui lui donne un aspect et une sensation distinctifs et rend chaque lampe de cette famille spéciale.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Application : Hôtellerie et logement
- Options de couleur et de texture : Diverses combinaisons possibles
- Source de lumière : Ampoule LED E27 (non incluse)
- Alimentation : 220-240V AC
- Puissance : Compatible avec les ampoules E27 jusqu'à 8W
- Installation : Prise de type C (Avis de non-responsabilité : Veuillez noter que ces produits sont spécifiquement conçus pour être utilisés avec une prise européenne de type C uniquement. S'ils doivent être utilisés dans des pays où les types de prises sont différents, un temps de traitement supplémentaire peut être nécessaire, ce qui se traduit par un délai de livraison plus long)
- Dimensions : Hauteur : 30,1 cm, largeur : 21,5 cm
- Matériau : Imprimé avec au moins 65 % de matériaux recyclés
- Produit en Europe
Opérationnel
IP20 / IK02
Classe électrique II
10°C à 35°C
CE
650°C
5 ans
Électricité
Cette fiche bifilaire n'est pas mise à la terre, n'est pas polarisée et possède deux broches rondes.
Prise E27
Durabilité
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
Téléchargements
Voila