Description
L'anneau en aluminium au bas de la lampe apporte une touche de modernité. La forme traditionnelle est basée sur une lanterne et, avec la structure subtile du matériau et la couleur utilisée, la lampe de table Lantern donne un effet d'éclairage doux lorsque la lampe est allumée. Lantern est disponible en 2 variantes et 2 tailles.
Spécifications
Caractéristiques principales
- Application : Hôtellerie et logement
- Options de couleur et de texture : Diverses combinaisons possibles
- Source de lumière : Ampoule LED E27 (non incluse)
- Alimentation : 220-240V AC
- Puissance : Compatible avec les ampoules E27 jusqu'à 8W
- Installation : Prise de type C (Avis de non-responsabilité : Veuillez noter que ces produits sont spécifiquement conçus pour être utilisés avec une prise européenne de type C uniquement. S'ils doivent être utilisés dans des pays où les types de prises sont différents, un temps de traitement supplémentaire peut être nécessaire, ce qui se traduit par un délai de livraison plus long)
- Dimensions : Hauteur : 21,8-26,2 cm, largeur : 20 cm
- Matériau : Imprimé avec au moins 65 % de matériaux recyclés
- Produit en Europe
Opérationnel
Classe de protection
IP20 / IK02
Classe électrique II
Ambient Range
10°C à 35°C
Certifications
CE
Test du fil incandescent
650°C
Garantie
5 ans
Électricité
Prise de type C :
Cette fiche bifilaire n'est pas mise à la terre, n'est pas polarisée et possède deux broches rondes.
Type de prise :
Prise E27
Durabilité
Matériau
-> Plastiques bio-circulaires recyclés ou équilibrés en masse
Téléchargements
Lantern