Beschreibung
Suchen Sie nach einer stilvollen Tischleuchte, die nicht nur funktional ist, sondern auch einen Hauch von Modernität in Ihren Raum bringt? Dann ist die mit dem Designpreis ausgezeichnete Voila Tischleuchte genau das Richtige für Sie.
Mit dieser Leuchte haben unsere Designer die klassische Tischleuchte neu interpretiert. Das Design hat eine vertraute, ikonische Silhouette mit innovativen Texturen auf der Oberfläche, die ihr ein unverwechselbares Aussehen und eine besondere Haptik verleihen und jede Leuchte dieser Familie zu etwas Besonderem machen.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Anwendung: Gastgewerbe und Wohnungsbau
- Optionen für Farbe und Textur: Verschiedene Kombinationen verfügbar
- Lichtquelle: E27 LED-Glühbirne (nicht enthalten)
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Wattleistung: Kompatibel mit E27 Glühbirnen bis zu 8W
- Installation: Typ-C-Stecker (Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur für die Verwendung mit einem europäischen Typ-C-Stecker konzipiert sind. Wenn sie für die Verwendung in Ländern mit anderen Steckertypen benötigt werden, kann eine zusätzliche Bearbeitungszeit erforderlich sein, was zu einer längeren Lieferzeit führt)
- Abmessungen: Höhe: 30,1 cm, Breite: 21,5 cm
- Material: Gedruckt mit mindestens 65 % recycelten Materialien
- Hergestellt in Europa
Operativ
IP20 / IK02
Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE
650°C
5 Jahre
Elektrisch
Dieser Zweidrahtstecker ist nicht geerdet, nicht gepolt und hat zwei runde Stifte.
E27-Fassung
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
Herunterladen
Voila