Beschreibung
Der Aluminiumring an der Unterseite sorgt für einen modernen Twist. Die traditionelle Form ist einer Laterne nachempfunden und zusammen mit der subtilen Struktur des Materials und der verwendeten Farbe gibt die Tischleuchte Lantern einen sanften Lichteffekt, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Lantern ist in 2 Varianten und 2 Größen erhältlich.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- Anwendung: Gastgewerbe und Wohnungsbau
- Optionen für Farbe und Textur: Verschiedene Kombinationen verfügbar
- Lichtquelle: E27 LED-Glühbirne (nicht enthalten)
- Stromversorgung: 220-240V AC
- Wattleistung: Kompatibel mit E27 Glühbirnen bis zu 8W
- Installation: Typ-C-Stecker (Haftungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nur für die Verwendung mit einem europäischen Typ-C-Stecker konzipiert sind. Wenn sie für die Verwendung in Ländern mit anderen Steckertypen benötigt werden, kann eine zusätzliche Bearbeitungszeit erforderlich sein, was zu einer längeren Lieferzeit führt)
- Abmessungen: Höhe: 21,8-26,2 cm, Breite: 20 cm
- Material: Gedruckt mit mindestens 65 % recycelten Materialien
- Hergestellt in Europa
Operativ
Schutzklasse
IP20 / IK02
Elektrische Klasse II
Ambient Range
10°C bis 35°C
Zertifizierungen
CE
Glühdrahtprüfung
650°C
Garantie
5 Jahre
Elektrisch
Typ-C-Stecker:
Dieser Zweidrahtstecker ist nicht geerdet, nicht gepolt und hat zwei runde Stifte.
Steckdosentyp:
E27-Fassung
Nachhaltigkeit
Material
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
Herunterladen
Lantern