Designed by
Sebastian Bergne





Sebastian Bergne
Der britische Industriedesigner Sebastian Bergne ist dafür bekannt, dass er mit seinem essenziellen und menschlichen Designansatz Alltagsgegenstände zu etwas Besonderem macht. Sebastians Vielseitigkeit erlaubt es ihm und seinem Team, auf unterschiedliche Weise zu arbeiten. Als externe Industriedesign-Einrichtung für internationale Marken, als Designer und Lieferant von maßgeschneiderten Objekten für Restaurants, Einzelhändler und Privatpersonen, als Art Director für neue oder etablierte Marken oder sogar als Produzent seiner wachsenden Kollektion von Studio-Editionen.

Beschreibung
Erleben Sie den bezaubernden Glanz von Gleam, einer Pendelleuchte mit Glühbirne, entworfen von Sebastian Bergne.
Mit einem einzigartigen, vom Heptagon inspirierten Look können Sie zwischen dem aufgeblasenen Design für einen kühnen, dimensionalen Effekt oder dem entleerten Design für schlichte Raffinesse wählen.
Jedes Design ist in drei Größen erhältlich und passt sich dem 3D-Druckkorn an, um eine nahtlose Ästhetik zu erzielen. Außerdem werden die gedruckten Teile aus ISCC Plus-zertifiziertem biokreisförmigem Material hergestellt, was sie zu einer umweltbewussten Wahl macht.
Ganz gleich, ob Sie eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen oder Ihren Veranstaltungsort einzigartig gestalten möchten, Gleam ist die perfekte Ergänzung.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- 3D-gedruckte dekorative Leuchte
- E27 Glühlampenfassung
- Herstellung aller gedruckten Teile aus mindestens 65 % massebalanciertem biokreisförmigem Material
- In 3 Größen erhältlich
- Erhältlich mit Baldachin und Schienenadaptermontage
Operativ
CE, EPD
5 Jahre
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
E27 Glühbirne, nicht enthalten
Herunterladen
Gleam