Designed by
Basten Leijh




Basten Leijh
Arbeitet nach einer selbstentwickelten Arbeitsmethodik. Im Mittelpunkt steht dabei die Nachhaltigkeit, bei der der Prozess der Entwurfsfindung ebenso wichtig ist wie der Entwurf selbst. Basten Leijh arbeitet sowohl für Inneneinrichtungsunternehmen als auch für technische Unternehmen und kann auf ein umfangreiches Portfolio an erfolgreichen Entwürfen zurückgreifen. Von innovativen und nachhaltigen Innenraumlösungen (Möbel, Abfallsysteme) bis hin zu speziellen Beleuchtungskonzepten und Fahrrädern.

Beschreibung
Verschönern Sie Ihren Raum | Entworfen von Basten Leijh
Inspiriert von den geschichteten Stoffen der Mode ist Cloak eine von Basten Leijh entworfene Pendelleuchte mit Glühbirne, die Flexibilität und Individualität im Design bietet.
Jede Pendelleuchte hat zwei verstellbare Gürtel, die nach Belieben positioniert werden können. Der äußere Gürtel bietet zwei Beleuchtungsarten: Der weiße, durchscheinende Gürtel sorgt für ein sanftes Licht, während die farbigen, undurchsichtigen Gürtel einen mehrschichtigen Lichteffekt erzeugen. Diese Lampen sind leicht und lassen sich einfach in jeder Umgebung installieren.
Darüber hinaus bestehen die 3D-gedruckten Teile der Pendelleuchte zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, was sie zu einer umweltfreundlichen Wahl für alle macht, die ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren möchten.
Ganz gleich, ob Sie eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer schaffen oder einen gewerblichen Raum aufpeppen möchten, diese Pendelleuchte ist eine vielseitige Beleuchtungslösung, die Ihren Bedürfnissen gerecht wird.
Spezifikationen
Wichtige Spezifikationen
- 3D-gedruckte dekorative Leuchte mit schönem Leuchteffekt
- E27 Glühlampenfassung
- Herstellung aller gedruckten Teile aus mindestens 65 % massebalanciertem biokreisförmigem Material
- Erhältlich in 4 Farben mit weißem Baldachin und Schienenadaptermontage
Operativ
DOCEPD
5 Jahre
Nachhaltigkeit
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
E27 Glühbirne, nicht enthalten
Herunterladen
Cloak