Beskrivelse
Leder du efter en stilfuld bordlampe, der ikke kun er funktionel, men også giver dit rum et strejf af modernitet? Så er den designprisbelønnede Voila-bordlampe det helt rigtige valg.
Med denne lampe har vores designere gentænkt den klassiske bordlampe. Designet har en velkendt ikonisk silhuet med innovative teksturer på overfladen, der giver den et karakteristisk udseende og gør hver lampe i denne familie til noget særligt.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Anvendelse: Gæstfrihed og beboelse
- Mulighed for farve og tekstur: Forskellige kombinationer er tilgængelige
- Lyskilde: E27 LED-pære (medfølger ikke)
- Strøm: 220-240V AC
- Wattage: Kompatibel med E27-pærer op til 8W
- Installation: Type-C-stik (Ansvarsfraskrivelse: Bemærk, at disse produkter kun er specifikt designet til brug med europæisk type-C-stik. Hvis de skal bruges i lande med andre stiktyper, kan det kræve ekstra behandlingstid, hvilket resulterer i en længere leveringstid)
- Dimensioner: Højde: 30,1 cm, bredde: 21,5 cm
- Materiale: Trykt med mindst 65% genbrugsmaterialer
- Produceret i Europa
Operationel
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
Omgivende område
10°C til 35°C
Certificeringer
CE
Test af glødetråd
650°C
Garanti
5 år
Elektrisk
Type C-stik:
Dette toleder-stik er ujordet, upolært og har to runde ben.
Type stikkontakt:
E27-stik
Bæredygtighed
Materiale
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
Downloads
Voila