Beskrivelse
Aluminiumsringen i bunden giver et moderne twist. Den traditionelle form er baseret på en lanterne, og sammen med materialets subtile struktur og den anvendte farve giver Lantern-bordlampen en blød lyseffekt, når lampen er tændt. Lantern fås i 2 varianter og 2 størrelser.
Specifikationer
Vigtige specifikationer
- Anvendelse: Gæstfrihed og beboelse
- Mulighed for farve og tekstur: Forskellige kombinationer er tilgængelige
- Lyskilde: E27 LED-pære (medfølger ikke)
- Strøm: 220-240V AC
- Wattage: Kompatibel med E27-pærer op til 8W
- Installation: Type-C-stik (Ansvarsfraskrivelse: Bemærk, at disse produkter kun er specifikt designet til brug med europæisk type-C-stik. Hvis de skal bruges i lande med andre stiktyper, kan det kræve ekstra behandlingstid, hvilket resulterer i en længere leveringstid)
- Dimensioner: Højde: 21,8-26,2 cm, bredde: 20 cm
- Materiale: Trykt med mindst 65% genbrugsmaterialer
- Produceret i Europa
Operationel
Beskyttelsesklasse
IP20 / IK02
Elektrisk klasse II
Omgivende område
10°C til 35°C
Certificeringer
CE
Test af glødetråd
650°C
Garanti
5 år
Elektrisk
Type C-stik:
Dette toleder-stik er ujordet, upolært og har to runde ben.
Type stikkontakt:
E27-stik
Bæredygtighed
Materiale
-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast
Downloads
Lantern