Popis
Umístěte stolní lampu Shell jako nástěnnou podložku se světlem směřujícím ke stěně, abyste získali osvětlenou stěnu. Díky průhlednému materiálu se zdá, že celá lampa září, což atmosféricky zvyšuje světelný výkon. Tato minimalistická lampa připomínající vaječnou skořápku vytvoří ve vašem prostoru krásný základ. Přirozené světlo s měkkým, přátelským vzhledem.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Použití: Pohostinství a obytné prostory
- Možnosti barev a textur: K dispozici jsou různé kombinace
- Zdroj světla: LED žárovka E27 (není součástí dodávky)
- Napájení: 220-240 V AC
- Příkon: Kompatibilní s žárovkami E27 do 8 W
- Instalace: (Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že tyto výrobky jsou speciálně navrženy pouze pro použití s evropskou zástrčkou typu C. Pokud jsou požadovány pro použití v zemích s jiným typem zástrčky, může být vyžadováno dodatečné zpracování, což má za následek delší dodací lhůtu.)
- Rozměry: Výška: 22,5 cm, šířka: 19,4 cm
- Materiál: Vytištěno minimálně 65 % recyklovaných materiálů
- Vyrobeno v Evropě
Provozní
Třída ochrany
IP20 / IK02
Elektrická třída II
Okolní rozsah
10°C až 35°C
Certifikace
CE
Test žhavicího drátu
650°C
Záruka
5 let
Elektrické
Zástrčka typu C:
Tato dvouvodičová zástrčka je neuzemněná, nepolarizovaná a má dva kulaté kolíky.
Typ zásuvky:
Zásuvka E27
Udržitelnost
Materiál
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
Ke stažení na
Shell