Popis
Dejte tuto stolní lampu kamkoli a váš prostor rázem získá zcela jiný vzhled. Díky své extravagantní žebrované struktuře vytváří lampa jedinečný "rozbitý" a atmosférický světelný efekt. Díky svým elegantním oválným nebo zvlněným tvarům je nepochybně přínosem v rámci více interiérových stylů. Jagg je k dispozici ve 2 různých variantách a 2 různých barvách.
Specifikace
Klíčové specifikace
- Použití: Pohostinství a obytné prostory
- Možnosti barev a textur: K dispozici jsou různé kombinace
- Zdroj světla: LED žárovka E27 (není součástí dodávky)
- Napájení: 220-240 V AC
- Příkon: Kompatibilní s žárovkami E27 do 8 W
- Instalace: (Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že tyto výrobky jsou speciálně navrženy pouze pro použití s evropskou zástrčkou typu C. Pokud jsou požadovány pro použití v zemích s jiným typem zástrčky, může být vyžadováno dodatečné zpracování, což má za následek delší dodací lhůtu.)
- Rozměry: Výška: 22-24 cm, šířka: 17,5-22 cm
- Materiál: Vytištěno minimálně 65 % recyklovaných materiálů
- Vyrobeno v Evropě
Provozní
Třída ochrany
IP20 / IK02
Elektrická třída II
Okolní rozsah
10°C až 35°C
Certifikace
CE
Test žhavicího drátu
650°C
Záruka
5 let
Elektrické
Zástrčka typu C:
Tato dvouvodičová zástrčka je neuzemněná, nepolarizovaná a má dva kulaté kolíky.
Typ zásuvky:
Zásuvka E27
Udržitelnost
Materiál
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
Ke stažení na
Jagg