Designed by
Sebastian Bergne





Sebastian Bergne
Britský průmyslový designér Sebastian Bergne je známý tím, že díky svému zásadnímu a lidskému přístupu k designu ozvláštňuje předměty každodenní potřeby. Sebastianova všestrannost umožňuje jemu a jeho týmu pracovat různými způsoby. Jako externí zařízení průmyslového designu pro mezinárodní značky, jako designér a dodavatel předmětů na zakázku pro restaurace, maloobchodníky i jednotlivce, jako umělecký ředitel nových či zavedených značek nebo i jako výrobce své rostoucí kolekce studiových edic.

Popis
Vyzkoušejte okouzlující záři závěsného svítidla Gleam, které navrhl Sebastian Bergne.
Díky jedinečnému vzhledu inspirovanému sedmiúhelníkem si můžete vybrat nafouknutý design, který působí odvážně a rozměrně, nebo vyfouknutý design, který působí elegantně a sofistikovaně.
Každý design je k dispozici ve třech velikostech a je sladěn se zrnem 3D tisku, takže působí celistvým dojmem. Vytištěné díly jsou navíc vyrobeny z biocirkulárního materiálu s certifikací ISCC Plus, takže jsou šetrné k životnímu prostředí.
Ať už chcete vytvořit útulnou atmosféru ve svém domově, nebo přidat jedinečný prvek do pohostinského zařízení, Gleam je dokonalým doplňkem.
Specifikace
Klíčové specifikace
- 3D tištěné dekorativní svítidlo
- Patice E27 pro žárovku
- Všechny tištěné díly byly vyrobeny z minimálně 65 % z hmotnostně vyváženého biokruhového materiálu
- K dispozici jsou 3 velikosti
- K dispozici s montáží na stříšku a kolejnicový adaptér
Provozní
CE, EPD
5 let
Udržitelnost
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
Žárovka E27, není součástí dodávky
Ke stažení na
Gleam