Designed by
Basten Leijh




Basten Leijh
Pracuje podle vlastní pracovní metodiky. Jejím základem je udržitelnost, v níž je proces vzniku návrhu stejně důležitý jako návrh samotný. Společnost Basten Leijh pracuje pro firmy zabývající se interiérovým designem a pro technické firmy a může se opřít o rozsáhlé portfolio úspěšných návrhů. Od inovativních a udržitelných řešení interiérů (nábytek, odpadní systémy) až po speciální koncepty osvětlení a jízdních kol.

Popis
Ozdobte svůj prostor | Designed by Basten Leijh
Cloak je přívěsek na bázi žárovky navržený společností Basten Leijh, který je inspirován vrstvenými módními látkami a nabízí flexibilitu a individualitu designu.
Každý přívěsek má dva nastavitelné pásy, které lze umístit podle vašich představ. Vnější pás nabízí dva styly osvětlení: bílý průsvitný pás poskytuje jemnou záři a barevné neprůhledné pásy vytvářejí efekt vrstveného osvětlení. Tato svítidla jsou lehká a snadno se instalují do jakéhokoli prostředí.
Kromě toho jsou 3D tištěné části přívěsku vyrobeny z nejméně 65 % z recyklovaných nebo biokruhových materiálů, což z nich činí ekologickou volbu pro ty, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu.
Ať už chcete vytvořit útulnou atmosféru v obývacím pokoji nebo dodat styl komerčním prostorám, tento závěs je univerzálním řešením osvětlení, které splní vase potřeby.
Specifikace
Klíčové specifikace
- 3D tištěné dekorativní svítidlo s krásným svítícím efektem
- Patice E27 pro žárovku
- Všechny tištěné díly byly vyrobeny z minimálně 65 % z hmotnostně vyváženého biokruhového materiálu
- K dispozici ve 4 barvách s bílou stříškou a montážním adaptérem pro kolejnice
Provozní
DOCEPD
5 let
Udržitelnost
-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty
Žárovka E27, není součástí dodávky
Ke stažení na
Cloak