Paul Thursfield
Paul Thursfield, formgivaren av Smooth, är en visionär brittisk designer som är känd för att omvandla komplexa idéer och ny teknik till eleganta och kommersiellt framgångsrika produkter. Med en multidisciplinär karriär som spänner över olika designområden och produktkategorier har hans arbete belönats med mer än 20 internationellt erkända designpriser. Under de senaste åren har han utvecklat en särskild passion för ljusdesign, som kan skapa härliga upplevelser och förbättra människors sätt att leva och arbeta. Paul bor och arbetar i Eindhoven, ett erkänt europeiskt centrum för design och teknisk innovation, där han fortsätter att utforska nya gränser för att skapa meningsfulla, människocentrerade designlösningar.

Beskrivning
Möt Smooth Cylinder, den ultimata pendlade spotlighten som gör att du kan matcha alla hotell- och bostadsmiljöer på ett hållbart, snyggt och funktionellt sätt. Mixa och matcha färg- och texturalternativ för frontringen och höljet för en unik och lyxig effekt. Denna belysningslösning finns i olika ljusrecept för att passa dina behov och erbjuder ett bikakematerial för minskad bländning och bättre ljusfördelning.Smooth Cylinder är en del av Smooth-familjen med ett 3D-utskrivet hölje tillverkat av minst 65% återvunna eller biocirkulära material och en kylfläns av 85% återvunnen aluminium. Den cirkulära designen gör att armaturen kan uppgraderas, återanvändas, servas och återvinnas, vilket gör den till en hållbar och långlivad belysningslösning. Dessutom kan alla armaturer i Smooth-familjen sömlöst anslutas till smarta system (t.ex. Interact) för enkel belysningsstyrning och ytterligare energibesparingar.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Tre olika monteringsalternativ (med perfekt passform) - För olika installationsbehov
- Rik palett av färger för bostäder och frontringar
- Texturerade ringar på framsidan för en lyxig effekt
- Olika ljusrecept att välja mellan - 3000K, 4000K, Premium White och PremiumColor
- Stort utbud av strålvinklar att välja mellan
- Alternativ för optik - kollimator / reflektor
- Honeycomb - för att minska bländning och styra ljusets riktning
- Effektivitet upp till 140 lm/w
- Tillval för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1000 - 2000 lumen
- Olika drivrutinsalternativ - icke-dimning / DIA (Dali interact Dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
- Lumenunderhåll (EN-IEC 62722-2-1) vid medianlivslängd: 100.000hrs* till L80 @ 25°C Ta"
Operativ
IP20 / IK02Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusritning

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optisk
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100.000hrs* till L80 @ 25°C T* Se specifikationsblad för mer information
Elektrisk
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% vid 50.000 timmar för Tambient 25°C
PSU (icke-dimning)DIA (DALI InterAct trådbunden)WIA (InterAct trådlös)
Hållbarhet
Alla tryckta delar är tillverkade av minst 65% återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast -> Återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plastKylfläns tillverkad av 85% återvunnen aluminium.
LED
LED-tavla
Högreflekterande aluminiumreflektor / PMMA-kollimator
Nedladdningar
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder