Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirer är en Paris-baserad designer, född 1983 i Nantes. Han studerade produktdesign vid ENSAAMA Olivier de Serres och tog sedan en MoD från BIAD – BCU. Florent har arbetat med såväl designbyråer och internationella varumärken som EMU, Serralunga och Ligne Roset. Han har vunnit RED DOT AWARD (2019) och GOOD DESIGN AWARD (2018). Florents design präglas av stilren funktionalitet och miljöanpassning, vilket utvecklats i nära samarbete med tillverkare.

Beskrivning
Modulär ljusdesign när den är som bäst. Puzzle kombinerar prestanda, hållbarhet och djärvt formspruk i ett enhetligt modulärt koncept. Designad av Florent Coirier och skapad med snillrik 3D-printsteknologi. Puzzle höjer ribban för cirkuläritet, då printade delar är skapade i 75% återvunnen PET. Puzzle-pendeln kommer i två längder – 1,2 och 1,5 m och lämpar sig särskilt väl för kontorsmiljö med sin mjuka och enhetliga ljuskurva. Elegant design och smart styrning i hållbart paket. Lika smart som den ser ut.
Läs mer om Puzzle-konceptet >
Specifikationer
Allmänna specifikationer
- Pendelmontage, tillbehör för undertak eller betong
- Glödande ljuseffekt i armaturväggen
- 3000/4000K, CRI90
- Kontorsanpassad (OC)
- 157 lm/W
- 2 storlekar – 1,2 & 1,5m
- Drivdon: Tänd/släck (PSU), Interact DALI (DIA), Interact trådlös (WIA), Sensordrivdon (SIA)
- 72 000 timmars livslängd L80
- 75% återvunnet PET-plast
- Skapad i Europa
Drift
IP20 / IK04Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Ljusfördelningskurva

Drivdon

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optik
LED-modul
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72.000 timmar* till L80 vid 25°C
Elektronik
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% vid 50.000 timmar för Tambient 25°C
PSU (tänd/slack), DIA (DALI Interact), WIA (trådlös Interact), U4/U5 (sensorintegrerad Interact)
Hållbarhet
Nedladdningar
Puzzle