Viktiga specifikationer Drift och certifieringarSchematisk ljusfördelningskurvaDrivdonNedladdningarHållbarhet
Beskrivning
Stora, högeffektiva pendlar skräddarsydda för dina projektbehov.Tiden för tunga och ohållbara taklampor är över. Den här PM-serien är både mycket lätt och tillverkad av hållbart och återvinningsbart 3D-printat material.En prismatisk polykarbonatskärm skapar en effektiv och bekväm ljusfördelning.Genom att 3D-printa skärmen blir det möjligt att konfigurera din PM-serie i flera färger och till och med med en logotyp på skärmen.
- Stort resultat, liten insats -
20.000 lumen med energieffektiv LED-motor - Lätt men ändå tålig polykarbonatkonstruktion
som underlättar hanteringen vid installation
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Stor produktion
- Lätt men ändå hållbar polykarbonatkonstruktion som underlättar hanteringen uzder installationen
- Många olika färgvariationer
- Två lumenpaket (12.000 lumen, 20.000 lumen) Effektivitet upp till 144 lm/WCRI80 och alternativ för 4000K
- Icke-dimbar, DALI
- Livslängd 50.000h L70 @ 25°C Ta
- Tillverkad i Europa
Drift & certifieringar
Skyddsklass
IP20 / IK05
Elektrisk klass II
Omgivningstemperatur
0°C till 40°C
Certifieringar
CE, RoHS
Test av glödtråd
650°C
Garanti
5 år
Schematisk ljusfördelningskurva

Drivdon

DALI dimming (PSD)

Non dimming (PSU)
Ljusteknisk data
Beskrivning
LED-modul
CCT
CRI80 , 4000K
Färgbeständighet
SDCM<5
Livslängd
50.000h L70 @ 25°C Ta
Elteknisk data
Ingångsspänning
220-240vac
Frekvens
50-60 Hz
Effektfaktor
0.9
Styrning
PSU (icke-dimning)
PSD (DALI-dimning)
Hållbarhet
Typ av ljuskälla
LED
LED-typ
LED-tavla
Nedladdningar
Height