Designed by
Sebastian Bergne





Sebastian Bergne
Den brittiske industridesignern Sebastian Bergne är känd för att göra vardagliga föremål speciella med sin essentiella och mänskliga inställning till design. Sebastians mångsidighet gör att han och hans team kan arbeta på olika sätt. Som extern industridesigner för internationella varumärken, som designer och leverantör av skräddarsydda föremål för restauranger, återförsäljare och privatpersoner, som art director för nya eller etablerade varumärken eller till och med som producent av sin växande samling studioeditioner.

Beskrivning
Upplev det förtrollande skenet från Gleam, en pendel designad av Sebastian Bergne. Med ett unikt utseende inspirerat av heptagoner kan du välja mellan designer för en vågad, dimensionell effekt eller för en sofistikerad elegans.
Varje design finns i tre storlekar och är anpassad till 3D-printningens struktur för en sömlös estetik. Dessutom är de printade delarna tillverkade av ISCC Plus-certifierat biocirkulärt material, vilket gör dem till ett miljömedvetet val.
Oavsett om du vill skapa en mysig atmosfär i ditt hem eller lägga till ett unikt inslag i din hotell- och restaurangmiljö är Gleam det perfekta tillskottet.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- 3D-printad dekorativ armatur
- E27-fattning
- Alla printade delar tillverkade med minst 65% massbalanserat biocirkulärt material
- Tillgängligi 3 storlekar
- Alternativ för montering med kåpaellerskenor
Drift & certifieringar
CE, EPD
5 år
Hållbarhet
E27 Glödlampa, ingår ej
Nedladdningar
Gleam