Beskrivning
Lys upp ditt öppna tak med en mångsidig och effektiv downlight.
Ge ditt öppna tak en ny nivå av sofistikering och elegans. Drum downlights är utformade för att ge avbländning och finns med flera olika monteringsalternativ (utanpåliggande, strömskenor och pendlade), en mängd olika ytbehandlingar och unika optiska konfigurationer.
Vårt digitalt tillverkade lättviktshus ger en distinkt estetik till traditionella downlight-applikationer, vilket gör att de passar perfekt för alla moderna utrymmen. Med hög effektivitet på upp till 144 lm/W, möjlighet att ansluta till systemet och olika färgtemperaturalternativ ger Drum downlights en verkligt exceptionell ljusupplevelse.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Hög flexibilitet med alternativ för utanpåliggande montage, skenmontage och pendelmontage
- Många olika färgvariationer
- Många olika optiska konfigurationer, inklusive versioner som uppfyller kontorskraven
- Hög effektivitet och möjlighet att ansluta till systemet
- Lumen 1100 - 3000 lm
- Effektivitet upp till 144 lm/W
- Alternativ för CRI 90 och CRI 80 samt alternativ för 3000K och 4000K
- Icke dimbar, DALI, trådbunden och trådlös interaktiv styrning
- Livslängd 100.000h L90 @ 25°C Ta
- Tillverkad i Europa
Drift & certifieringar
IP20 / IK02 för OCPCC med sensor och utan frontglasIP54 / IK06 för PCO utan sensorElektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusfördelningskurva

Drivdon

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

PSU (Not dimmable Track)

PSE (Not dimmable Surface)
Ljusteknisk data
PHILIPS COB LED med spektakulär reflektor
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI80 , 3000K (0,44, 0,40) SDCM<5CRI90 , 4000K (0,38, 0,38) SDCM<5
100.000h L90 @ 25°C Ta
Elteknisk data
220-240vac
50-60 Hz
<1% @ 5.000 timmar
PSU / PSE (icke-dimning)
DIA (DALI InterAct trådbunden)
WIA (InterAct trådlös)
Hållbarhet
LED
LED-tavla
Nedladdningar
- Spec Sheet -Drum
- Photometrics Drum
- Declaration of conformity Drum
- Mounting Instruction Pendant and Track Drum
- Mounting Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Surface mounted Drum
- Disassembly Instruction Track mounted Drum
- Disassembly Instruction Pendant mounted Drum
- EPD Surface mountend and Pendant surface mounted Drum
- EPD Track mountend and Pendant track mounted Drum
Drum