Beskrivning
Upplev visuell komfort med Perfect Accent-belysningEn elegant och miljövänlig accentlampa som är utformad för att förbättra dina butikslokaler och hotellrum. Med sitt integrerade gångjärn och sina mångsidiga funktioner erbjuder denna energieffektiva lampa enastående prestanda och visuell komfort.
Välj bland ett brett utbud av ljusrecept, spridningsvinklar, drivdon och färger på armaturhuset. Tillverkad av 65% återvunnen polykarbonat är den inte bara snygg utan också miljömedveten. Och effektiviteten är hög, upp till 148 lm/W. Lys upp ditt utrymme samtidigt som du minskar energikostnaderna och CO₂-utsläppen med Accent Track.
Specifikationer
Viktiga specifikationer
- Rik palett av färger på armaturhuset
- Olika färgtemperaturer att välja mellan - 2700K, 3000K, 4000K, FMT, Rose, Premium Color/White
- Stort utbud av spridningsvinklar att välja mellan
- Effektivitet upp till 148 lm/w
- Tillval för CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1700 - 4200 lumen
- Olika drivdonsalternativ - icke-dimning / DALI-dimning / trådlös interaktion
- Livslängd: 100.000h L80B50 @ 25°C Ta
- VLC (inomhusnavigering) tillgänglig på begäran
Drift & certifieringar
IP20 / IK04Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
Schematisk ljusfördelningskurva

Drivdon

PSU (Non dimming)

Interact wireless (WIA)

DALI Dimming (PSD)
Ljusteknisk data
LED-modul
CRI80 , Färsk mat Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)CRI90 , Färsk mat KöttCRI80 , Ros
930: SDCM<3
940: SDCM<3
100.000h L80B50 @ 25°C Ta
Elteknisk data
220-240vac
50-60 Hz
0.9
<1% @ 5.000 timmar
PSU (icke-dimning)
PSD (DALI-dimning)
WIA (InterAct Wireless)
Hållbarhet
LED
LED-tavla