Paul Thursfield
Paul Thursfield, designerul Smooth, este un designer britanic vizionar, cunoscut pentru transformarea ideilor complexe și a tehnologiilor emergente în produse elegante, de succes comercial. Cu o carieră multidisciplinară care acoperă diverse domenii ale designului și categorii de produse, lucrările sale au câștigat peste 20 de premii de design recunoscute la nivel internațional. În ultimii ani, a dezvoltat o pasiune deosebită pentru designul de iluminat, atras de puterea acestuia de a crea experiențe încântătoare și de a îmbunătăți modul în care oamenii trăiesc și lucrează. Paul locuiește și lucrează în Eindhoven, un centru european recunoscut pentru design și inovație tehnologică, unde continuă să exploreze noi frontiere în crearea de soluții de design semnificative, centrate pe om.

Descriere
Faceți cunoștință cu Smooth Cylinder, cel mai modern spot suspendat care vă permite să vă potriviți perfect cu orice mediu rezidențial și de ospitalitate într-un mod durabil, elegant și funcțional. Amestecați și combinați opțiunile de culoare și textură pentru inelul frontal și carcasă pentru un efect unic și luxos. Această soluție de iluminat vine în diferite rețete de lumină pentru a se potrivi nevoilor dvs. și oferă un accesoriu tip fagure de miere pentru o strălucire redusă și o distribuție mai bună a luminii.Smooth Cylinder face parte din familia Smooth, având o carcasă imprimată 3D realizată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare și un radiator din 85% aluminiu reciclat. Designul său circular îl face să poată fi actualizat, reutilizat, întreținut și reciclat, devenind astfel o soluție de iluminat durabilă și de lungă durată. De asemenea, toate corpurile de iluminat din familia Smooth se pot conecta fără probleme la sisteme inteligente (de exemplu, Interact) pentru o gestionare ușoară a iluminatului și economii suplimentare de energie.
Specificații
Specificații cheie
- Trei opțiuni diferite de montare (cu potrivire perfectă) - Pentru diferite nevoi de instalare
- Paletă bogată de culori pentru carcasă și inel frontal
- Inele frontale texturate pentru un efect luxos
- Diverse rețete de lumină din care să alegeți - 3000K, 4000K, Premium White și PremiumColor
- Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
- Opțiuni pentru optică - Colimator / Reflector
- Fagure de miere - pentru a reduce strălucirea și a controla direcția luminii
- Eficiență de până la 140 lm/w
- Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
- Lumens : 1000 - 2000 Lumens
- Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
- Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă: 100.000hrs* la L80 @ 25°C Ta"
Operațional
IP20 / IK02Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Optică
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80: SDCM<3 CRI 90: SDCM<2
100,000hrs* până la L80 @ 25°C T* Ref. fișa tehnică pentru detalii
Electrice
220-240vac
50-60 Hz
0.9
< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)
Sustenabilitate
Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau bio-circulare echilibrate în masă -> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masăRadiator fabricat din 85% aluminiu reciclat după consum.
LED
Placă LED
Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată / Colimator PMMA
Descărcări
- Specification sheet Smooth Cylinder
- Photometry Smooth Cylinder
- Disassembly instructions Smooth Cylinder
- EPD Pendant surface mounted
- EPD Pendant surface track
- EPD Pendant recessed
- Mounting instruction Smooth Cylinder
- Declaration of conformity RED - Smooth Cylinder
- Declaration of conformity LVD - Smooth Cylinder
Smooth Cylinder