Designed by
Florent Coirier





Florent Coirier
Florent Coirier este un designer stabilit la Paris, născut la Nantes în 1983. Deține o diplomă de învățământ superior în design de produs de la ENSAAMA Olivier de Serres și un master în design de la BIAD - BCU. Florent a lucrat cu agenții de design importante, iar acum este freelancer pentru branduri internaționale precum EMU, Serralunga și Ligne Roset. A câștigat RED DOT AWARD (2019) și GOOD DESIGN AWARD (2018). Proiectele lui Florent sunt practice, funcționale și ecologice, dezvoltate în strânsă colaborare cu producătorii.

Descriere
Luând formă în designul modular de iluminat. Puzzle îmbină performanța, durabilitatea și un limbaj vizual îndrăzneț într-un concept modular remarcabil. Acest corp de iluminat suspendat are un efect de lumină strălucitoare fără umbră, sistem inteligent și estetică modernă. Proiectat de renumitul designer Florent Coirier și adus la viață prin intermediul tehnologiei de imprimare 3D de ultimă oră. Puzzle stabilește un nou punct de referință pentru designul iluminatului circular, cu piesele sale imprimate realizate din 75% materiale PET reciclate. Lansat în dimensiuni lineare de 4 și 5 picioare (~1,2 și ~1,5 metri), Puzzle se potrivește perfect pentru mediile de birou. Acesta oferă performanțe în conformitate cu birourile și o strălucire moale, fără cusur, care sporește concentrarea și îmbunătățește designul spațiului de lucru. Geometria sa elegantă și funcționalitatea pregătită pentru sistem o fac la fel de inteligentă precum arată.
Aflați mai multe despre conceptul Puzzle >
Specificații
Specificații cheie
- Montaj pandantiv cu diferite accesorii pentru plafoane false și din beton
- Efect de lumină unic datorită peretelui dublu imprimat și materialului transparent
- Diverse rețete de lumină: 3000K, 4000K, CRI 90
- Compatibil cu biroul
- Eficacitate: până la 157 lm/w
- Dimensiuni: 4 picioare și 5 picioare
- Lumini: 4000 și 5000 lumeni
- Opțiuni de driver: PSU (Non Dimming) / DIA (Dali Interact Dimming) / WIA (Wireless Interact Dimming) / SIA (Sensor ready driver)
- Menținerea lumenului (EN-IEC62722-2-1) la durata medie de viață utilă: 72.000hrs la L80 @ 25°C Ta
- Imprimat cu 75% materiale PET reciclate
- Tipărit în Europa
Operațional
IP20 / IK04 Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani
Desen schematic al luminii

Driver variants

Non dimming (PSU)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Upgradable SC200sensor (U4)

Upgradable SC1500 multi-sensor (U5)
Optică
Modul LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
CRI 90 SDCM<2
72,000hrs* la L80 @ 25°C
Electrice
220-240vac
50-60Hz
0.9
< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C
PSU (Non-dimming)DIA (DALI InterAct Wired)WIA (InterAct Wireless)U4/U5 ( Interact cu senzor integrat)
Sustenabilitate
Descărcări
Puzzle